Behuizing | behuizing voor DIN rail |
---|
Applicatie | stroomverzorging en signaalevaluatie |
---|
Nominale spanning AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominale spanningstolerantie [%] | 10 |
Nominale spanningstolerantie 2 [%] | 10 |
Nominale frequentie AC [Hz] | 47...63 |
Externe voeding voor sensoren DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Contactbelasting | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 40 |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 |
Behuizing | behuizing voor DIN rail |
---|---|
Materialen | kunststof |
Weergave |
|
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...4 mm² |
---|