Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Elektrische uitvoering | AS-i |
---|---|
Contactbelasting | < 4 A |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Wijze van montage | Rail- en wandmontage |
---|---|
Afmetingen [mm] | 45 x 82,5 x 33 |
Materialen | PBT |
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
schroefklemmen: ...2,5 mm² |