Voedingsspanning [V] | 20...29 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 140 |
Potentiaalscheiding | nee |
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge ingangen: 4 |
---|
Sensor voedingsspanning van de ingangen | uit de voedingsspanning |
---|---|
Aantal analoge ingangen | 4 |
Analoge ingangsspanning [V] | 10...0 |
Meetfout [% van de eindwaarde] | < ± 0,3 |
---|
Transmissiesnelheid | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 |
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trillingsbestendigheid |
|
Gewicht [g] | 300 |
---|---|
Materialen | behuizing: PA 6; gietmassa: PU; contactpen: messing verguld |
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: M12; codering: B |
Aansluiting | Connector: M12; codering: A |
---|
Connector: M8; codering: A |