You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. Software / IIoT-oplossingen
  3. IIoT softwarekit
  4. LR AGENT

LR AGENT

  • Intelligente, universele data-interface voor besturingen, sensoren, machines, installaties en systemen
  • Bidirectionele data-uitwisseling
  • Flexibele datatransfer
  • Onafhankelijk van machinetype en machinebesturing
  • Communicatie-interface en - taken die door de gebruiker geparametreerd kan worden

LR AGENT


Connectivity

De grote verscheidenheid aan interfaces van systemen die in het veld en op de markt beschikbaar zijn en die relevante data en informatie uit de productie kunnen leveren, is groot.

Voor een efficiënte digitalisering van installaties en processen op basis van de reeds toegepaste sensoren is het van groot belang te beschikken over een flexibele, makkelijke in gebruik en overzichtelijke software. Alleen op die manier is mogelijk een overkoepelende communicatie met de sensoren te hebben en een storingsvrije dataoverdracht te garanderen om zo informatie in te winnen.

ifm biedt met LR AGENT een universele interface-software voor de configuratie van datastromen via een groot aantal gangbare en gemeenschappelijke communicatieprotocollen. Het toegankelijk maken van verschillende apparaten en systemen, zoals bijvoorbeeld sensoren, veldbussen, besturingen en gateways, zijn op eenvoudige en veilige wijze te realiseren.