- Producten
- Mobile automation
- Software voor besturingen
Software voor besturingen
- Kostenbesparende uitbreiding voor het maken van besturingsapplicaties
- Gestandaardiseerde software voor de gehele ifm besturingsfamilie
- Intuïtieve, gebruikersvriendelijke bediening
Software voor mobiele bediening: Gestandaardiseerd, efficiënt, intuïtief
Met de programmeertools volgens de norm IEC 61131-3 biedt ifm een consistente software-oplossing voor de ontwikkeling van besturingssystemen in mobiele machines. De engineeringsoftware maakt snelle projectimplementatie en -beheer mogelijk - van programmering en parametrisering tot grafische visualisatie.
Een centraal element is het simpel inloggen op het draaiende systeem in realtime. Hierdoor kan het gemaakte programma worden ontwikkeld en gedebugged op het doelsysteem - zonder dat er een complexe toolchain nodig is.
De verbinding met het apparaat wordt tot stand gebracht via een gestandaardiseerde seriële interface, Ethernet of een CAN-PC interface. De software ondersteunt:
- Alle relevante communicatieparameters instellen
- Het apparaat programmeren volgens de IEC 61131-3 norm
- Diagnose en visualisatie van de beschikbare procesgegevens
Dankzij de gestandaardiseerde software voor de hele ecomatmobile familie is consistente engineering op verschillende besturingsplatformen mogelijk. Dit verlaagt de trainingskosten en verhoogt de herbruikbaarheid van projecten.
De voordelen in één oogopslag:
- Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige bediening
- Kostenbesparende toevoeging voor het maken van mobiele besturingstoepassingen
- Kan worden gebruikt met alle mobiele besturingen en HMI's van ifm – voor maximale flexibiliteit
Wilt u weten welke besturingseenheden de ideale basis vormen voor uw softwareoplossingen?
Op onze overzichtspagina vindt u alle informatie over de juiste besturingscomponenten van ifm - inclusief technische details en mogelijke toepassingen voor mobiele machines.