1. Homepage
  2. Producten
  3. Aansluittechniek
  4. Industriële applicaties / fabrieksautomatisering
  5. Y-verbindingskabel

Y-verbindingskabel voor industriële applicaties / fabrieksautomatisering

  • Verbindingstechniek voldoet aan de M12- en M8-norm (EN 61076)
  • Betrouwbare afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Betrouwbare bescherming van de O-ring tegen beschadigingen door mechanische vaste aanslag
  • Constructie met zaagtandcontour borgt overwerpmoer tegen schokken en trillingen
  • LED's ook bij sterke lichtinval goed zichtbaar


Y-verbindingskabels

Y-verbindingskabels beschikken over een stekker en twee bussen. Ze worden gebruikt voor de aansluiting van telkens twee sensoren of actuatoren op centrale verdelers en modules.
Aansluitingen van sensoren en Y-verdelers zijn zelfs bij gereedschapsloze montage duurzaam en betrouwbaar afgedicht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen beschadiging door te vast aanhalen van de wartelmoer. Dankzij de ratelvergrendeling zijn de verbindingen ook in ruwe industriële omgevingen schok- en trillingsvast. Bij bepaalde varianten zijn in het gripelement leds voor schakeltoestand en bedrijf geïntegreerd die zelfs bij een krachtige lichtinstraling goed zichtbaar zijn.