De decentrale AS-Interface I/O-modules van de serie ClassicLine met snelmontagetechniek verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren via AS-Interface met de gateway of de PLC. Door het gebruik van een slagbescherming zijn ze geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
De vlakkabel kan vanuit drie verschillende richtingen worden aangebracht. Boven- en onderdeel worden niet meer, zoals gebruikelijk, met vier schroeven gemonteerd, maar met behulp van een schuif vergrendeld. Dat staat borg voor snelle, gereedschapsloze montage en een hoge montageveiligheid.
Het ifm-productassortiment omvat modules met digitale en analoge in- en uitgangen. Het aansluiten van sensoren en actuatoren gebeurt met behulp van beproefde, robuuste M12-stekkerverbindingen. Dankzij hun hoge beschermingsklasse zijn de modules bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen.