1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Temperatuursensoren
  5. Compacte transmitter voor industriële applicaties

Temperatuursensoren - compacte transmitter voor industriële applicaties

  • Apparaten met grote temperatuurbereiken
  • Zeer korte aanspreektijd
  • Hoge mechanische stabiliteit en drukvastheid tot 400 bar
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Verschillende inbouwlengten van 25...150 mm


Compacte transmitter voor industriële toepassingen


De compacte temperatuurtransmitters zijn speciaal voor gebruik in de procestechniek ontwikkeld. Die beschikken over een analoge uitgang met 4...20 mA.
Het Pt1000-meetelement van klasse A bereikt met de fabrieksinterne kalibratie een hoge precisie. Naast het brede meetbereik is de reactietijd met name uitstekend. Dankzij de hoge beschermingsklasse, de compleet gelaste RVS-behuizing en de hoge drukvastheid zijn de transmitters bij uitstek geschikt voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Een LED signaleert goed zichtbaar de paraatheid.
De sensoren zijn leverbaar met verschillende staaflengtes, procesaansluitingen en meetbereiken. Een groot aantal adapters vergemakkelijkt de inbouw in het proces.
De apparaten kunnen als tweedraads of vierdraads systemen worden gebruikt. In de vierdraads toepassing kan de transmitter via IO-Link, bijv. met behulp van USB-interface, worden geparametreerd. Met de software LINERECORDER-SENSOR kunnen de parameterrecords worden weergegeven, overgedragen en gearchiveerd.