1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Vortex flow-/debietsensoren

Vortex flow-/debietsensoren

  • Met geïntegreerde temperatuurmeting
  • Toepasbaar voor water met en zonder geleidbaarheid (gedeïoniseerd water)
  • Snelle en eenvoudige inbedrijfname
  • Compacte bouwvorm voor de inbouw in krappe inbouwsituaties

Vortex flow-/debietsensoren



Vortex-doorstromingssensoren

De doorstromingssensoren van de serie SV bewaken vloeibare, op water gebaseerde media en meten op betrouwbare wijze de doorstroomhoeveelheid. Voor toepassingen die veeleisender zijn, zijn er apparaten beschikbaar die zowel de doorstroomhoeveelheid als ook de mediatemperatuur meten. Ze worden vaak toegepast in koelcircuits, bijv. in staalfabrieken, in de automobielindustrie en in de glasproductie.
De sensoren werken volgens het vortex-meetprincipe. Het stromende medium veroorzaakt op basis van zijn snelheid wederzijdse wervelingen bij een stuwlichaam dat in de meetbuis is ingebouwd. Deze wervelingen zijn een betrouwbare indicator voor de doorstroomhoeveelheid. Het vortexprincipe is grotendeels onafhankelijk van druk- en temperatuurschommelingen in het medium.
De actuele stroming wordt als analoog signaal verzonden, de temperatuur als Pt1000-signaal.