1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters
  5. Mechatronische sensoren

Mechatronische flow-/debietsensoren

  • Toepasbaar voor hoge doorstroomhoeveelheden
  • Zeer korte aanspreektijd
  • Eenvoudige bediening: Schakelpunten traploos instelbaar
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Hoge toegestane mediatemperatuur tot 180 °C

Mechatronische flow-/debietsensoren



Mechatronische sensoren

De mechatronische stromingssensoren van de serie SBY bewaken vloeibare media zoals water, glycol-oplossingen, industriële oliën of koelsmeermiddel.
De sensor werkt volgens het principe van de veerondersteunde zuiger. De in de klepzitting van de behuizing rustende zuiger wordt door het stromende medium tegen de veerkracht in omhoog gedrukt. De zuigerpositie is een indicator voor de stroming. De veerkracht zorgt bij afnemende stroming voor een veilig terugbewegen van de zuiger in de uitgangspositie en verhindert zo het terugstromen.
Door de robuuste mechanische uitvoering is toepassing bij hoge drukwaarden en in ruwe industriële omgevingen mogelijk. Het productassortiment omvat een stromingstransmitter met analoge uitgang en een stromingssensor met een schakeluitgang. Bij de stromingssensoren kunnen de schakelpunten via een instelschroef worden ingesteld en gefixeerd.
Afhankelijk van de te meten doorstroomhoeveelheid is er keuze uit apparaten met verschillende procesaansluitingen.