1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Touch- / handsensoren
  5. Handsensoren met diameter 100 mm

Handsensoren met diameter 100 mm

  • Contactloos schakelen zonder druk
  • LEDs voor visuele terugmelding
  • Olieresistent, slag- en krasvast
  • Afdekringen in verschillende kleuren verkrijgbaar

Handsensoren met diameter 100 mm



Handsensoren met een diameter van 100 mm

Het capacitieve meetprincipe herkent de benadering van de menselijke hand. Dynamisch aftastende handsensoren filteren storende invloeden, zoals water, ijslagen of vreemde stoffen zoveel mogelijk weg. Het activeren is echter mogelijk met bijv. wegwerp- of werkhandschoenen. Statisch tastende sensoren herkennen handen en voorwerpen, zolang het actieve oppervlak gedempt is. De handsensoren schakelen ook door glas. Anders dan mechanische schakelaars werken de sensoren slijtagevrij. Omdat op aanraking reageren, is bij het bedienen geen druk nodig. Dat verhoogt het bedieningscomfort aanzienlijk. De groene leds kunnen afzonderlijk worden aangestuurd en zodoende bijv. voor de signalering van machine- of installatietoestanden worden gebruikt.
LED's als optische terugmelding geven de bediening van de sensor aan.
In de industrie worden de sensoren gebruikt als start-/stopknoppen of als bevestigingsknoppen bij de machines.
Bij mobiele werkmachines en aanhangers worden de sensoren als knoppen gebruikt. Verder zijn ze te gebruiken als stopknoppen of als deuropeners.