1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lichtgeleiders (fibers) en versterkers
  5. Glasfiberoptiek

Glasfiberoptiek

  • Resistent tegen een groot aantal agressieve chemicaliën
  • Kleine buigradius
  • Inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Werking als zender/ontvanger- of tasterfotocel
  • Verschillende uitvoeringen en kopbouwvormen voor een veelvoud aan applicaties

Glasfiberoptiek



Lichtgeleider van glas

Wanneer er maar weinig ruimte is voor de montage van optische standaardsensoren, worden lichtgeleidersystemen, ook wel fiberoptieksystemen genoemd, toegepast. Bij deze systemen worden verwerkingselektronica en lichtgeleider apart gemonteerd.
Daarmee is de inbouw in zeer krappe situaties en op zeer moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Lichtgeleidersystemen zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocel of als reflectorlichttaster.

Lichtgeleiders van silicaatglas zijn hitte- en verouderingsbestendiger en chemisch ongevoeliger in vergelijking met lichtgeleiders van acryl. Het optische gedrag verandert niet als ze buigen. Lichtgeleiders van glas kunnen niet zelf worden geconfectioneerd.