You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Optische sensoren
  5. Toepasbaar bij koel- en smeermiddelen

Optische sensoren- toepasbaar bij koel- en smeermiddelen

  • Robuuste roestvaststalen behuizing met hoge dichtheid
  • Tasterfotocel met extreem goede achtergrondonderdrukking
  • Tastafstand is onafhankelijk van kleur van object
  • Voor toepassing in de metaalverwerking en de automobielindustrie
  • Hoge beschermklasse

Optische sensoren- toepasbaar bij koel- en smeermiddelen


Toepassing in koel- en smeermiddelen

De optische sensoren van de bouwvorm O6 coolant zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in werktuigmachines, in de metaalbewerking, in de transporttechniek en in de automobielindustrie. De robuuste RVS-behuizing met beschermingsklasse IP 68 / IP 69K maakt toepassing in industriële omgevingen mogelijk.

Potentiometers en draaischakelaars van de apparaten zijn uitgerust met een dubbele afdichting. In combinatie met de vlak verzonken voorzetlens wordt de resistentie tegen oliën en koelsmeermiddelen gewaarborgd.

Dankzij de transparant-zwarte behuizingsdeksel zijn de leds voor de controle van schakeltoestand en bedrijf ook bij krachtige lichtinstraling optimaal te herkennen.

reflectorlichttasters bieden een storingsbestendige achtergrondonderdrukking zelfs bij sterk reflecterende achtergronden en spiegelende objecten, zoals de olieachtige en vettige metalen oppervlakken van de te bewerken delen. De schakelafstand is onafhankelijk van het soort en de kleur van het te herkennen object.