1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Veiligheidssensoren

Inductieve veiligheidssensoren

  • Gecertificeerd volgens EN 60947-5-3 voor elektromechanische besturingscomponenten
  • Waarborging van persoonlijke veiligheid en machineveiligheid
  • Speciale actuator voor elektronische veiligheidsschakelaar niet vereist
  • Aansluiting van de sensoren aan veiligheids-PLC of veilige AS-i module
  • Serieschakeling van sensoren en contacten mogelijk


Veiligheidssensoren

De veiligheidssensor verhoogt de beschikbaarheid en veiligheid van de installatie en kan worden aangesloten op verwerkingseenheden zonder dwarssluitingsherkenning. De slijtagevrijheid staat garant voor de laagste onderhoudskosten van de installatie. Storingen zoals bijv. breuk of kortsluiting in de spoel worden onderzocht en de sensor schakelt over naar de als veilig gedefinieerde toestand. Zelfs een dwarssluiting tussen de voedingsspanning en een van de beide uitgangen is niet van invloed op de veiligheidsfunctie van de sensor. Inductieve veiligheidstoepassingen zijn speciale toepassingen waarin een contactloze en veilige herkenning van een metalen voorwerp vereist is.
Toepassingsvoorbeelden zijn bijv. het veilig positioneren bij ronde takttafels en werktuigmachines, het veilig activeren van kruipgang of de einduitschakeling bij persen, portaalrobots en aandrijvingen of de veilige zonebewaking bij robots.