1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Inductieve sensoren
  5. Toepasbaar bij koel- en smeermiddelen

Inductieve sensoren - toepasbaar in koel- en smeermiddelen

  • Voor applicaties in de metaalverwerking
  • Sensoren en connectoren perfect gecombineerd voor toepassingen met oliën
  • Extreem robuust door actief oppervlak van metaal
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Duurzaam leesbaar gelaserd typeplaatje

Inductieve sensoren - toepasbaar in koel- en smeermiddelen



Toepassing in koel- en smeermiddelen

Deze apparatenseries zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de metaalverwerking.

Oliën en koelsmeermiddelen vormen in werktuigmachines een zware belasting voor de geïnstalleerde machinecomponenten. Standaardsensoren zijn in veel toepassingen onvoldoende. Speciaal voor deze industriebranche is de C-serie ontwikkeld. Het afdichtingsconcept van de sensoren, gecombineerd met de passende ecolink-stekkerverbinding, biedt de hoogste bescherming tegen functiestoringen.
Bij een eendelige behuizing van de volledig metalen sensoren bestaat zowel de schroefdraadbuis als ook het kopse vlak uit RVS (V4A). Het robuuste materiaal is corrosiebestendig waardoor de sensoren in extreme toepassingen kunnen worden geïntegreerd.
Sensoren met een verhoogde schakelafstand, correctiefactor K = 1 (dezelfde schakelafstand bij alle metalen) of K = 0 (herkent alleen ijzerhoudende metalen) zijn ideaal voor toepassingen in de metaalverwerking. Sensoren met K = 0 filteren aluminium spanen eruit. Dat is met name van voordeel wanneer motoronderdelen uit aluminium verspaand worden en de spanen de sensoren niet mogen beïnvloeden.