Communication numérique avec le bouton capacitif
Les boutons capacitifs peuvent être intégrés facilement et de manière flexible via IO-Link. Même les appareils sans IO-Link peuvent faire partie du réseau via les entrées TOR sur le bouton capacitif. Des informations peuvent être émises sous forme de couleurs via IO-Link.
Informations de commutation classiques
Même en cas de raccordement sur un relais ou un système de contrôle-commande, les boutons capacitifs permettent de visualiser de nombreux états de l’installation grâce à leurs 2 canaux d’entrée. Les fonctions réglées restent enregistrées dans le bouton capacitif. Ainsi, un bouton capacitif devient un commutateur ou un bouton-poussoir ou les deux à la fois.
Passerelle IoT sans fil
Les boutons capacitifs s’intègrent parfaitement via des passerelles pour transmettre des informations jusqu’aux endroits non accessibles par câblage.