You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Détecteurs à ultrasons
  2. Famille de produits
  3. Zone morte réduite

Zone morte réduite, avec des portées allant jusqu’à 2,2m

Les détecteurs à ultrasons d'ifm de type M18 offrent une zone morte particulièrement réduite jusqu’à une portée de 2,2m, ce qui n’est normalement obtenu qu’avec des boîtiers nettement plus volumineux. Même en cas de fort encrassement, les détecteurs fonctionnent de manière fiable et peuvent être utilisés dans des applications où des détecteurs optoélectroniques atteignent leurs limites.

Caractéristiques principales:

  • Type M18 en tant que détecteur à réflexion directe ou détecteur reflex
  • Zone morte particulièrement réduite
  • Portées jusqu’à 2,2m.
  • Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
  • Sortie numérique ou analogique des valeurs mesurées
  • Mesure de distance continuelle et sans contact

Valeur ajoutée avec IO-Link:

  • Paramétrage facile
  • Transmission de la valeur mesurée au millimètre près
  • Possibilités de diagnostic:
    ex. compteur d’heures de fonctionnement et qualité d’écho

 

Nos experts vous conseillent

Ensemble, nous ferons de votre projet une réussite.

Convaincu ? Alors contactez-nous! Nous vous accompagnons dans votre démarche. En fonction de vos demandes, les équipes d’ifm vous accompagnent dès le début – du conseil stratégique jusqu’au développement des solutions logiciel et matériel spécifiques en passant par la mise en œuvre et les services avancés.