- Aperçu
- Lampe de machine
Lumière blanche et RVB dans une seule lampe – pour un signalisation et un éclairage parfaits de vos processus
Les lampes de machine d’ifm constituent une solution innovante pour l’éclairage et la signalisation sur les machines et les installations. Elles fournissent non seulement une signalisation univoque des perturbations, mais aussi un éclairage efficace qui répond aux exigences de la directive sur l’écoconception. Les différentes versions et possibilités de fixation permettent une utilisation flexible et font des lampes un complément précieux pour chaque machine.
Rendement lumineux élevé
Rendement lumineux de 450 lumens sur 250 millimètres.
Eclairage efficace
Les lampes répondent aux exigences de la directive sur l’écoconception, ce qui garantit un éclairage à haute efficacité énergétique.
Flexibilité
Les différentes versions et possibilités de fixation permettent une utilisation polyvalente et une adaptation à différentes machines et installations.
Signalisation univoque des perturbations
Les lampes fournissent une signalisation claire des dysfonctionnements sur les machines et installations.
Défis
Eclairage efficace et signalisation des états de la machine, même dans les zones difficiles d’accès
Avantages de la lampe de machine
- Grande robustesse et forme plate
Les lampes de machine DV3010/11 sont résistantes à divers produits chimiques, huiles et lubrifiants et peuvent être utilisées dans des espaces difficiles d’accès grâce à leur construction robuste et plate. - Signalisation univoque des états de la machine
Les lampes peuvent également afficher l’ensemble du spectre de couleurs RVB et donc être utilisées pour indiquer les états de la machine, ce qui permet de réduire les temps de réponse en cas de maintenance - Eclairage uniforme
Les lampes de machine fournissent un éclairage uniforme avec lumière blanche, ce qui permet une bonne visibilité des processus.
Défis
Eclairage ergonomique du poste de travail
Avantages de la lampe de machine
- Rendement lumineux élevé et taille compacte
Les lampes de machine DV3010/11 offrent un rendement lumineux exceptionnel de 450 lumens sur une longueur de seulement 250 mm, ce qui en fait le choix parfait pour une utilisation sur le lieu de travail. - Boîtier breveté
Le boîtier surmoulé empêche la chute de pièces, ce qui augmente la fiabilité et la sécurité de la lampe. - Indice de protection élevé
Grâce à leur indice de protection IP69, les lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation dans des zones aux exigences hygiéniques élevées.
La lampe de machine fournit des signaux visuels univoques qui permettent de connaître l’état de la machine en un coup d’œil. La lumière blanche indique un fonctionnement sans perturbation, tandis que la lumière rouge signale la présence de problèmes et permet une réponse rapide. Les temps d’arrêt sont ainsi minimisés et l’efficacité de la production est accrue.