• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de vibrations
  2. Capteur de vibrations 3 axes avec IO-Link

Capteur de vibrations IO-Link 3 axes pour une maintenance préventive conditionnelle intelligente

Le nouveau capteur de surveillance d’état VVB3 est le bilan de santé idéal pour votre système. Le VVB3 détecte en permanence les vibrations sur trois axes et mesure en outre la température de surface sur des composants non tournants. A partir de ces données, le capteur intelligent calcule différentes valeurs vitales de la machine.

Grâce à la bande passante haute fréquence de 5 600 Hz, il détecte de manière précoce et fiable anomalies, usure, dommages de palier, lubrification insuffisante et cavitation. Vous pouvez ainsi réagir avant que votre installation ne subisse des dommages sérieux occasionnant des coûts consécutifs élevés. Oubliez l’assurance maladie coûteuse ! Si vous comptez sur un tracker de santé intelligent pour une maintenance optimisée en termes de coûts, faites confiance au nouveau VVB3.

Le capteur de vibrations VVB3 en détail

Les avantages clés du VVB3

Utilisable de manière flexible grâce à la technologie MEMS 3 axes et autorisant des résultats de mesure précis dans le sens axial, vertical et horizontal avec une seule position de mesure.

Boîtier inox ultra-résistant y compris pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Grâce à la fonction autotest interne et au connecteur M12, un câble endommagé peut être remplacé à tout moment. Le capteur ne nécessite aucun entretien et a une longue durée de vie. Grâce à la LED, l’état de l’appareil est toujours sous contrôle.

Analyse intégrée des balourds et des paliers – simple et utilisable en option avec l’interface IO-Link. Mesure permanente de différents indicateurs d’état pour détecter la fatigue, le frottement, les chocs et la température de surface.

Les seuils peuvent être facilement définis conformément à la norme ISO 20816-3 en fonction du type de machine et de la puissance nominale via des commandes de l’automate ou un système informatique.

Les applications

Le capteur de surveillance d’état de type VVB pour la maintenance préventive conditionnelle constitue une solution de surveillance complète intégrée dans un même capteur.
Les applications cibles sont toutes les machines tournantes ayant un fonctionnement continu ou semi-continu (vitesse de rotation et puissance) et comportant un arbre d’entraînement.
Les applications typiques sont les moteurs électriques, ventilateurs, pompes, motoréducteurs, convoyeurs à bande, paliers, réducteurs, entraînements à courroie, installations de ventilation, pompes à vide, séparateurs (sans réducteur) ou autres machines monoarbre comme par exemple les machines de sciage de bois.

Moteur électrique

Le graphique montre les points de mesure possibles pour le capteur de vibrations à 3 axes

Pompe centrifuge

Le graphique montre les points de mesure possibles pour le capteur de vibrations à 3 axes

Ventilateur

Le graphique montre les points de mesure possibles pour le capteur de vibrations à 3 axes

Réducteur

Le graphique montre les points de mesure possibles pour le capteur de vibrations à 3 axes

Pompe à vide

Le graphique montre les points de mesure possibles pour le capteur de vibrations à 3 axes

Montage du VVB3

Du fait de ses trois axes de mesure, le capteur de vibrations peut être monté de manière très flexible, l’utilisation d’accessoires de montage apportant une flexibilité supplémentaire. Il convient toutefois de noter que l’utilisation d’accessoires de montage peut avoir une influence sur la mesure.

Où ? Idéalement, un capteur sera placé le plus près possible de chaque palier.

Comment ? Visser le capteur dans un matériau de carter solide ou le monter avec des accessoires de montage appropriés d’ifm :

Montage direct par trou fileté

E30562

Montage temporaire avec aimant

E30491

Montage avec adaptateur à coller

E30475

Montage avec vis d’ancrage de moteur

E30540
E30535

Intégration flexible dans un écosystème existant

FAQ sur le VVB3

Les produits

Comparaison de produits
Basic Condition Monitoring
VVB 3 axes
DataScience Condition Monitoring
VVB 3 axes
Capteur Condition Monitoring
VVB 1 axe
Etendue de mesure 16 g, 2 à 5 600 Hz 16 g, 2 à 5 600 Hz 50 g, 2 à 10 000 Hz
Axes de mesure x, y, z (configurable) x, y, z (non configurable) z
Indicateurs d’usure
(cyclique)
5 indicateurs :
fatigue (v-RMS), chocs (a-Peak),
frottement (a-RMS), crête,
température de surface
13 indicateurs :
fatigue (v-RMS), chocs (a-Peak),
frottement (a-RMS),
température de surface
5 indicateurs :
fatigue (v-RMS), chocs (a-Peak),
frottement (a-RMS), crête,
température de surface
Valeurs d’analyse
(acyclique)
Balourd Balourd
Démodulation de palier à roulement (BearingScout™)
Interface IO-Link 1.1.3 (COM3)
Mode SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
Mode SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
Mode SIO
Montage Vis de montage M5 Vis de montage M5 Tête filetée M8
Tête filetée ¼''28
Données brutes (BLOB) Signal de temps d’accélération 4 s (synchrone)
ou jusqu’à 12 s (un axe)
Signal de temps d’accélération 4 s (synchrone)
ou jusqu’à 12 s (un axe)
Signal de temps d’accélération 4 s
Fonctions supplémentaires
  • Compteur d’heures de fonctionnement de machine
  • Historique de valeurs caractéristiques de 9 jours
  • Configuration des valeurs seuils (ISO 20816-3)
  • LED d’état
  • Compteur d’heures de fonctionnement de machine
  • Historique de valeurs caractéristiques de 9 jours
  • Configuration des valeurs seuils (ISO 20816-3)
  • LED d’état
  • Configuration personnalisée de la sortie de commutation
  • Compteur d’heures de fonctionnement de machine
  • ISO 20816-3 Sélection via les références d’article