- Nouveaux produits
- Capteurs
- Capteur de pression affleurant G1/2 avec afficheur
Capteur de pression affleurant G1/2 avec afficheur
Cellule de mesure robuste, aperçu du process sur place
Le capteur de pression G1/2 de type PF est le choix idéal pour surveiller avec une grande précision directement dans l’installation des process dans lesquels des fluides très visqueux ou abrasifs sont transportés par grande pression à travers des conduites.
La cellule de mesure en céramique est extrêmement robuste et résiste également aux pics de pression. L’afficheur pivotant offre une vue immédiate sur les process. De plus, le PF15 peut être paramétré sur place par les trois boutons-poussoirs de réglage.
Affleurant et étanche
Le design affleurant n’offre aux fluides aucune zone morte où adhérer, ce qui prévient efficacement tout dépôt. Le concept d’étanchéité extrêmement fiable, exclusivité d’ifm, empêche les fluides liquides tels que l’eau ou les peintures sous haute pression de s’infiltrer dans la zone du filetage du raccord de mesure. Cela permet d’éviter que des fluides ne s’y déposent, ne se mélangent à d’autres fluides ou ne les contaminent.
Capteur de pression PL comme alternative sans afficheur
Pour les applications mettant en œuvre des fluides tout aussi exigeants, mais ne nécessitant ni afficheur ni paramétrage directement sur le capteur, les capteurs de pression des séries PL13/PL15 constituent une excellente alternative.