- Nouveaux produits
- Technologie de connexion
- Câble en Y pour de nombreuses applications
Câble en Y pour de nombreuses applications
Une solution pour chaque application imaginable
Deux capteurs, une seule entrée ? Les câbles en Y rendent cela possible. Dans les machines-outils, dans l’industrie agroalimentaire et dans les engins mobiles, ils regroupent les informations de deux capteurs sur un seul port. Cela réduit le nombre d’entrées requises et permet de gagner de la place.
Grâce à leur grande résistance aux chocs et aux vibrations, combinée aux indices de protection IP65, IP67, IP68 et IP69, les câbles en Y sont également idéaux pour les applications exigeantes. La technologie éprouvée ecolink permet un raccordement simple et fiable, sans risque d’erreur.
Différentes affectations des broches
Pour une flexibilité maximale dans chaque application, nos câbles en Y sont disponibles avec différentes affectations des broches :
- Regroupement de deux capteurs (numériques et/ou analogiques) sur un port
- Regroupement de deux capteurs numériques sur un port
- Câblage 1-à-1, par exemple pour une fonction OU
- Regroupement de deux capteurs numériques avec raccordement M8 sur un port M12