- Nouveaux produits
- Technologie de connexion
- Connecteur pour électrovannes DIN A avec technologie ecolink
Connecteur pour électrovannes DIN A avec technologie ecolink
Les avantages d’ecolink s’étendent désormais aux connecteurs pour électrovannes
Montage sans outil
Le contour spécial de la vis de fixation centrale permet un montage sans outil jusqu’au couple de serrage optimal. Une butée mécanique empêche tout serrage excessif, tandis que les creux encastrés offrent une prise sûre.
Protection contre tout desserrage non intentionnel
Le desserrage non intentionnel de la vis centrale, même en cas de vibrations, est empêché par un verrouillage enclenché.
Affichage LED
La couronne de LED visible de tous les angles combine l’affichage de l’état avec la fonction d’étanchéité.
Etanchéité optimale
Grâce à la butée mécanique, le joint est comprimé à 30 % maximum, garantissant ainsi une protection maximale contre l’humidité. Il est imperdable et compatible avec différents contre-contours.