• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Les détecteurs inductifs annulaires surveillent le passage de petites pièces métalliques pour l’alimentation machines

Les détecteurs inductifs annulaires surveillent le passage de petites pièces métalliques pour l’alimentation machines

Surveillance à 360° des petites pièces

Les détecteurs inductifs annulaires sont utilisés dans les machines d’assemblage pour détecter des pièces métalliques telles que les vis ou les écrous lorsqu’elles sont transportées dans des tubes en plastique. Les objets sont identifiés à des vitesses allant jusqu’à 35 m/s, quelle que soit leur taille. Cela permet un comptage précis et un contrôle efficace du flux. Les blocages, les arrêts ou les erreurs (absence de pièce ou plusieurs pièces à la fois) peuvent être détectés de manière fiable.

Applications statiques et dynamiques

Les détecteurs annulaires fonctionnent soit de manière statique, soit de manière dynamique : Les détecteurs statiques détectent les pièces métalliques présentes en permanence, par exemple pour la surveillance d’alimentation en pièces. Les détecteurs dynamiques ne réagissent qu’aux pièces qui passent et conviennent aux tâches de comptage ou au contrôle des flux. Les deux variantes assurent un processus de production sans faille dans les installations d’assemblage.

Fonctions IO-Link

La sensibilité peut être facilement réglée à l’aide d’un potentiomètre. Des paramètres avancés comme la prolongation d’impulsions, la technologie de sortie (PNP/NPN) et la fonction de sortie (NO/NF) peuvent être configurés via IO-Link. De plus, le détecteur offre des caractéristiques spécifiques à IO-Link comme le comptage de pièces et des fonctions de diagnostic.

Acheter le produit