- Nouveaux produits
- Capteurs
- Détecteurs résistants à la pression pour la détection de positions finales
Détecteurs résistants à la pression pour la détection de positions finales
Applications
Ces détecteurs sont spécialement conçus pour la détection de positions finales des vérins hydrauliques. Ils permettent un montage encastré et en retrait par filetage et détectent avec précision la cible en acier sur la tige de piston. Grâce à leur grande tenue en pression et leur capacité de détecter les métaux ferromagnétiques, ces détecteurs trouvent également de nombreuses applications dans d’autres composants hydrauliques tels que les vannes ou les pompes.
Deux boîtiers pour différentes exigences
Le boîtier fileté standard permet un montage et un ajustement flexibles sur différents vérins hydrauliques, ce qui permet à un seul détecteur de s’adapter à une grande variété de corps cylindriques. Le boîtier spécial M9H dispose d’une butée ce qui simplifie considérablement le montage si l’on utilise toujours la même taille de vérin cylindrique.
Valeur ajoutée avec IO-Link
Les versions de détecteurs avec IO-Link offrent des fonctions supplémentaires telles que des compteurs du nombre de courses ou de commutations ou une identification claire des détecteurs. Un contrôle du temps entre les positions finales ainsi qu’une mesure de la température permettent une maintenance adaptée aux besoins.