• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Détecteurs de sécurité inductifs pour applications industrielles et sur engins mobiles

Détecteurs de sécurité inductifs pour applications industrielles et sur engins mobiles

Sécurité robuste

Les détecteurs de sécurité protègent à la fois l’homme et la machine. Jusqu’à présent et dans le but de garantir une fiabilité maximale même dans des conditions extrêmes, ifm est le seul fournisseur à lancer sur le marché des détecteurs de sécurité inductifs dans un boîtier robuste entièrement métallique. Ce boîtier entièrement métallique offre une protection optimale contre l’humidité permanente. De plus, les détecteurs sont parfaitement résistants aux chocs et vibrations qui surviennent notamment sur les engins mobiles. La plage de température étendue de -40 à 85 °C permet une utilisation aussi bien par froid glacial que par forte chaleur, à l’intérieur comme à l’extérieur des véhicules et des engins.

Applications

Les domaines d’application typiques des détecteurs de sécurité sont les portillons ou trappes de maintenance, où ils garantissent que la machine ne démarre pas tant que l’accès n’est pas fermé. Sur les engins mobiles tels que les grues mobiles ou les élévateurs à nacelle, les détecteurs de sécurité surveillent souvent la position déployée des béquilles afin d’éviter le basculement du véhicule.

 

Découvrez l'ensemble de nos systèmes pour engins mobiles.