• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Solutions IIoT
  3. moneo edgeGateway S : flexible et sécurisé

moneo edgeGateway S : flexible et sécurisé

Puissant et sécurisé

moneo edgeGateway S est la solution confortable et sécurisée pour l’accès à distance aux installations et applications. De plus, la passerelle transmet des données du niveau capteur à l’infrastructure informatique et au cloud. Son élément central est un processeur 1,4 GHz Dualcore qui développe toute sa performance dans des températures ambiantes allant jusqu’à 60° C. Grâce à son boîtier robuste IP67, le matériel puissant ne nécessite pas d’armoire électrique supplémentaire.

Intégration simple, dialogue simple

moneo edgeGateway S n’est pas seulement robuste et performante, mais aussi confortable : L’intégration guidée dans la structure informatique et dans le moneo cloud simplifie la mise en service et permet un accès à distance rapide et sécurisé au niveau d’automatisation. En outre, les données de l’installation sont disponibles pour une analyse plus approfondie dans le moneo cloud depuis n’importe quel endroit. Malgré sa configuration simple, la passerelle offre une grande flexibilité d’utilisation et de manipulation, ce qui est essentiel pour résoudre de manière globale et efficace des tâches IIoT.

Transforme les données en informations

moneo edgeGateway S peut être intégrée non seulement dans la plateforme IIoT d’ifm, mais aussi dans d’autres solutions cloud courantes. Comme la passerelle convertit les données process IO-Link entrantes en informations lisibles, aucune programmation supplémentaire n’est nécessaire.

Les produits