• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de connexion
  3. Répartiteurs de tension 16 A à codage L

Répartiteurs de tension 16 A à codage L

Pour les besoins de puissance

Les répartiteurs de tension passifs à codage L sont comparables, dans leur principe, à des « prises multiples » et offrent une capacité de charge allant jusqu’à 16 A. Ils conviennent donc parfaitement à l’alimentation en courant d’appareils puissants tels que des têtes de vannes, des capteurs pour actionneurs 1/4 de tour, des commandes pour moteurs, des maîtres IO-Link ou des composants de contrôle-commande.

Souvent, ils sont directement connectés à des blocs d’alimentation afin d’augmenter le nombre de sorties disponibles. Mais grâce à des possibilités de distribution pratiques, les modules peuvent aussi être utilisés de manière flexible sur le terrain pour y alimenter des appareils en courant.

Version robuste pour des applications exigeantes

Les modules entièrement surmoulés et les connecteurs M12 ecolink sont spécialement conçus pour résister durablement aux chocs et aux vibrations. Un avantage supplémentaire : Les connecteurs ecolink sont compatibles avec tous les connecteurs M12 courants utilisés dans les applications industrielles. Pour une étanchéité maximale, l’utilisation de connecteurs ifm ecolink est recommandée.La version avec boîtier gris est parfaitement adaptée aux exigences de l’industrie agroalimentaire et des boissons. Le boîtier robuste en PA, les connecteurs en acier inox et l’indice de protection élevé IP69K garantissent un fonctionnement fiable même en cas de processus de nettoyage fréquents et intensifs.