You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Distribution robuste des données : commutateurs Ethernet pour applications de terrain

Distribution robuste des données : commutateurs Ethernet pour applications de terrain

  • Commutateurs 6 ports pour tous les protocoles d'automatisation usuels et les applications IIoT
  • Alimentation en tension flexible avec ou sans chaînage
  • Approprié pour des engins mobiles grâce à une tolérance élevée pour la tension d’alimentation et la température de fonctionnement
  • Boîtier robuste, également adapté aux produits alimentaires

Commutateurs Ethernet pour applications de terrain

Les modules décentralisés servent de noeuds de réseau entre les participants sur le terrain. Ceux-ci sont raccordés directement par des câbles de raccordement M12 robustes et fiables. L'utilisation de câbles de raccordement de la gamme de produits EVC, dotés de la technologie ecolink, garantit une connexion particulièrement robuste et donc un échange de données fiable. En particulier à l'extérieur de l'armoire électrique, le raccordement via un connecteur M12 est nettement plus sûr que la connexion via un connecteur RJ-45.

Matériaux robustes et éprouvés

Les modules Ethernet sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement EVC.

Avantages et bénéfices client

Extension de la famille des maîtres IO-Link

Les commutateurs Ethernet sont le complément parfait de la famille de maîtres IO-Link déjà existante d'ifm. Ils présentent la même conception, la même configuration de ports et les mêmes connexions M12 standardisées.

Adapté à une utilisation dans des engins mobiles

Grâce à leurs grandes plages de température de fonctionnement et de tension d’alimentation ainsi qu’à la résistance élevée aux vibrations et aux chocs, les commutateurs conviennent également aux condi- tions environnantes sévères. En outre, l'homologation E20 permet l'utilisation à l’extérieur de véhicules.

Alimentation simple

Les modules Ethernet offrent différentes possibilités de connexion pour l'alimentation en tension. L'une est une connexion M12 à codage A, l'autre est une con- nexion M12 à codage L. Cette dernière est équipée d’une fonctionnalité de chaînage simple pour le raccor- dement à d'autres modules de la famille de produits.

Commutateurs Ethernet 6 ports (« non administrable »)

Technologie de connexion