• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Protection anticollision pour systèmes de transport autonomes

  • La caméra 3D détecte également des obstacles au-dessus de la zone de détection des scanners laser de sécurité classiques
  • Le système nécessite la vitesse et l'angle de braquage du véhicule pour optimiser l'avertissement de collision
  • Détection même d'obstacles difficiles
  • Détection tridimensionnelle dans le sens du déplacement : 60° x 40°
  • Insensible à la lumière extérieure

Détection puissante des obstacles
En intérieur, les systèmes de transport autonomes doivent impérativement éviter les collisions avec tout type d’objets sur leur trajet, qu’ils aient une emprise au niveau du sol, ou bien qu’ils soient suspendus voire maintenus en l’air (objets en cantilever). Dans ce but, ifm propose le système de protection anticollision ODS (Obstacles Detection System) qui se compose d'une caméra 3D PMD et d'un logiciel intégré intelligent. En plus du scanner laser de sécurité obligatoire, ce système surveille la zone de passage en trois dimensions, de sorte que même des obstacles plus hauts (par exemple les fourches de chariot élévateur, les portes sectionnelles, les crochets de grue) sont détectés de manière fiable.

Anticipation intelligente
Les avertissements de collision sont émis sur 3 niveaux, en tenant compte à la fois de la vitesse et de l'angle de braquage. Cela permet d'éviter les freinages inutiles tout en assurant une protection optimale lors de toutes les manœuvres de conduite.

Accessoires