You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

ecomatPanel: module de commande multifonction robuste

  • Bouton rotatif avec bouton 4 directions intégré et fonction bouton-poussoir
  • 6 touches de fonction avec rétro-éclairage RVB et une couronne de LED segmentée
  • Tous les éléments d'éclairage peuvent être commandés séparément en couleurs (optionnelles)
  • Communication via une interface CAN
  • Pour les réseaux de bord de 12 V et 24 V


L’ecomatPanel est conçu pour fonctionner dans des conditions d’utilisations sévères. Le bouton rotatif et les boutons-poussoirs sont suffisamment dimensionnés pour être manipulés aisément même avec des gants. La roue mécanique est équipée d’un bouton 4 directions supplémentaire (haut/bas/gauche/droite). Ceci permet, par exemple, une navigation rapide à travers les menus de réglage. Une autre fonction de commutation peut être déclenchée en appuyant sur le bouton rotatif (fonction bouton-poussoir).

Rétro-éclairage RVB
La couronne de LED segmentée en quatre parties autour du bouton rotatif ainsi que l’éclairage des boutons offrent à l’utilisateur un aperçu visuel rapide des fonctions réglées. Toutes les couleurs des éléments d’éclairage LED peuvent être réglées séparément et individuellement.

Intégration facile dans les consoles

Interface CAN
La communication s'effectue via l'interface CAN intégrée.

Plug & Play avec les afficheurs ifm
L'ecomatPanel est Plug&Play avec les unités de dialogue ifm pour les applications mobiles (ecomatDisplays). Dès qu'ils sont connectés via le bus CAN, les boutons et les LED de l'ecomatPanel peuvent être évalués directement dans le programme d'application et utilisés pour les fonctions de commande de l’afficheur. Particularité : Pour cela, aucune programmation de l'interface de communication n'est requise.

Créé pour des applications robustes
L'ecomatPanel peut être utilisé dans les réseaux de bord de 12 V et 24 V (alimentation 9..32V). L’indice de protection élevé IP 65 et la surface fermée offrent une protection suffisante dans des conditions environnantes extrêmement défavorables. Même les températures extrêmes ou les chocs et vibrations permanents n'affectent pas le fonctionnement de l'ecomatPanel.

Produits