You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Meilleure performance sans flotteur : mesure de niveau capacitive sans entretien

  • Optimisé pour utilisation sur les fluides hydrauliques et lubrifiants
  • Aucun entretien nécessaire, aucun composant mécanique
  • Réglage et programmation de la fonction de sortie facilement par bouton Teach inductif

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • 2 sorties de commutation peuvent être définies au point de mesure (par ex. niveau limite et température)
  • Réglable sur différents fluides (par ex. eau/huile)

Capteur de niveau capacitif LI
Le capteur de niveau LI mesure des fluides comme l’huile ou l’eau sans aucun composant en mouvement. Et ceci de manière fiable et sans entretien. Contrairement aux capteurs mécaniques, il est aussi insensible aux souillures qui l’encrassent avec une tenue en température d'eau jusqu'à 85°C. En parlant de température : grâce à la deuxième sortie de commutation, ce paramètre de mesure peut également être utilisé tout simplement pour le contrôle de process en plus de la surveillance du niveau. Comme alternative, il est également possible de surveiller le niveau de deux fluides différents. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement poser le LI dans l'eau froide (ou chaude). Le préréglage à l'usine le rend possible. Quant à tout le reste, le capteur l’apprend en un rien de temps grâce au bouton Teach inductif ou au paramétrage IO-Link.

Vous voyez : le LI surpasse tout flotteur, quelle que soit sa puissance. Et ceci bien que, ou plus précisément parce qu’il ne bouge pas du tout.

Pourquoi l'LI513 ?

Sans entretien Pré-paramétré par application Un capteur avec deux paramètres de mesure et deux sorties de commutation Deux fluides différents
Aucun entretien nécessaire, car aucun composant en mouvement Immédiatement prêt à l’emploi dans des fluides aqueux Niveau avec surveillance de température intégrée Détection fiable du produit, distinction entre l'huile et de l'eau

Surveillance du niveau limite de lubrifiants

Cible

  • Surveillance du niveau limite simple et fiable, par exemple pour l'utilisation comme protection anti-débordement

Avantages

  • Surveillance fiable grâce au système de mesure capacitif
  • Réglage simple par le bouton inductif intégré ou via logiciel
  • Surveillance de température et de niveau pour plus de transparence dans votre application
  • Applicable sur une large gamme de températures

Surveillance du niveau limite d’huile hydraulique

Application

  • Surveillance du niveau limite simple et fiable d’huile hydraulique

Avantages

  • Surveillance de température et de niveau pour plus de transparence dans votre application
  • Surveillance fiable grâce au système de mesure capacitif
  • Aucun composant mécanique
  • Réglage simple par le bouton inductif intégré ou via logiciel

Remplacement des interrupteurs à flotteur

Avantages
Pas de pièces en mouvement. Aucun collage ou blocage possible. Par conséquent, un entretien réduit et une fiabilité opérationnelle accrue. Fonctionnement aussi en cas de souillure ou en présence de mousse. Grande liberté d’installation

Le capteur LI est disponible en quatre longueurs différentes

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Polyvalent grâce à IO-Link

Adaptation flexible
Configuration libre des sorties de commutation
Plus de capacités
Mesure de la température via IO-Link en plus de la mesure de niveau capacitive
Transparence des process
Fonctions suivi et tendance par rapport aux changements dans le fluide pour un entretien conditionnel
Fiable
Mise en service simplifiée grâce au stockage de données dans le maître
Orienté vers la recherche de solutions
Solutions complètes et cohérentes pour votre application