Détection en continu et remontée de la valeur process ainsi que réglage au millimètre près des seuils de commutation via IO-Link
Robuste et compact
Le nouveau boîtier parallélépipédique compact IQ est parfaitement adapté aux espaces de montage réduits dans les domaines du convoyage et de l'automatisation industrielle. L'installation encastrée du détecteur facilite le montage et diminue les risques de chocs mécaniques. Associée à sa grande résistance aux chocs et vibrations et à sa large plage de température, le IQ peut garantir une longue durée de vie.
Polyvalent grâce à IO-Link
Pour résoudre les détections de positions difficiles, la valeur de la distance est fournie en continu via IO-Link. Deux points de commutation peuvent être réglés au millimètre près via IO-Link. En outre, le détecteur offre diverses possibilités de configuration, telles que NO/NF ou PNP/NPN, ce qui permet de réduire les coûts de stockage qu'entraînent la diversité des types de détecteurs.