Raccordement plug & play et mise en service rapide – kit de muting parallèle ou croisé pour s’adapter à la taille des objets
Barrières de sécurité multifaisceaux avec fonction de muting intégrée
La nouvelle génération de barrières multifaisceaux permet le fonctionnement en mode muting sans boîte de raccordement externe ou relais de muting, car ils sont déjà intégrés dans le récepteur. Les variantes de muting supportées sont disponibles en muting soit croisé, soit parallèle. Les deux variantes permettent l'entrée et la sortie sûres du matériel à transporter à travers la zone protégée. La lampe de muting intégrée au récepteur sert à indiquer l'état de fonctionnement. Les bras de muting peuvent être facilement et directement montés sur la barrière multifaisceaux. Ils sont proposés en deux versions : en tant que bras de muting avec détecteurs multifaisceaux, similaires à une barrière de sécurité miniature, ou comme kit de montage pré-monté avec détecteurs mono-faisceau. Le tout sans montage ni ajustement complexes. En bref : un ensemble complet pour votre sécurité, configuré pour votre application et installé rapidement et facilement.