You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Technologie de connexion spéciale du capteur jusqu'au système ERP

ecolink EVF maintenant avec connexion Ethernet M12 pour modules IO-Link ainsi que connecteur RJ45 – spécifiquement pour les zones aseptiques et humides

  • Sans halogène ni silicone
  • Bague antidérapante permettant une bonne prise pour une étanchéité optimale même en cas de montage manuel
  • Système anti-desserrage permanent à cannelage
  • Excellente résistance de la matière aux produits de nettoyage typiques dans l'industrie agroalimentaire

ecolink M12 pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seules des matières de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. Le frein asymétrique retient le raccord M12 fermement dans sa position garantissant ainsi une étanchéité optimale et permanente. Cela permet un montage ou démontage manuel facile sans outils. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.