You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Maître IO-Link pour le système de câblage AS-i

Les matières spéciales du boîtier permettent une utilisation dans les zones agroalimentaires/lubrifiants, tous les quatre ports IO-Link possèdent toutes les fonctionnalités V1.1.

  • Parfait complément au système de câblage AS-i
  • Quatre ports IO-Link avec toutes les fonctionnalités V1.1
  • La mémorisation des paramètres intégrée simplifie le remplacement des capteurs
  • Diagnostic étendu pour les Devices IO-Link
  • Module de terrain IP 69K approprié pour l'industrie agroalimentaire

Maître IO-Link pour le système de câblage AS-i.
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain AS-Interface. Le maître IO-Link 4 ports combine les avantages du système de câblage AS-i avec la communication IO-Link standardisée. Vous accédez à un diagnostic détaillé des capteurs ou actionneurs par IO-Link et pouvez ainsi augmenter la fiabilité opérationnelle. En outre, la mémoire des paramètres intégrée du maître IO-Link permet un remplacement facile des capteurs par l'équipe de nuit.

Modules bus de terrain robustes pour des applications difficiles
La matière du boîtier spécifique et la bonne étanchéité (IP 67 ou IP 69K) permettent l'utilisation directe dans des applications "Coolant" (lubrifiants) et dans les applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Avantages et bénéfices client

  • Maîtres pour l'industrie agroalimentaire
    Grâce aux matières utilisés et au boîtier innovant, ces maîtres peuvent être utilisés, pour la première fois, dans des applications aseptiques.
  • Raccordement facile de capteurs
    Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à quatre capteurs IO-Link peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 2 x 550 mA. Avec l'accessoire EVC693 ou EVF693, l'énergie auxiliaire supplémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link peut être fournie. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.
  • Données sûres numérisées
    Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.
  • Facilité de mise en service
    Selon la longueur des données process des capteurs IO-Link raccordés, des esclaves AS-i virtuels supplémentaires peuvent être activés via l'ID1. Ainsi, toutes les données des capteurs IO-Link peuvent simplement être transmises via AS-i.