Eclairage homogène grâce aux LED intégrées pour l'identification précise de différents codes meme en cas de reflets et formes complexes
Application
Beaucoup d'objets, comme par exemple des sacs en aluminium, des blisters ou des surfaces métalliques bombées avec des codes imprimés, micro percutés ou découpés ont des propriétés de réflexion difficiles pour la vision. Ce nouvel éclairage dôme peut offrir une solution. Comme les LED intégrées illuminent le dôme par le bas, la réflexion diffuse en dessous du dôme crée une surface uniformément éclairée, à comparer avec la lumière d’un jour nuageux. Si l'éclairage intégré au capteur est utilisé, la réflexion directe sur l'objet peut créer un halo similaire à la réflexion du soleil d’un jour sans nuages. L'éclairage homogène permet des résultats fiables d'inspection ou d'identification même pour les objets réfléchissants de formes compliquées. La couleur de la lumière et les quatre segments d'éclairage peuvent être sélectionnés via le module à touches ou en externe.