You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Capteurs de débit mécatroniques pour huiles

Valeurs mesurées de très grande précision grâce au réglage spécifique sur l'huile pour des débits jusqu'à 200 l/min ainsi que mesure et réglage intégrés de la température

  • Réglage spécifique sur l'huile pour des résultats de mesure optimisés
  • Débits jusqu'à 200 l/min
  • Mesure et compensation de température intégrées
  • Bonne tenue en pression jusqu'à 100 bar
  • Transmission des valeurs mesurées sans pertes de conversion et réglage simple par IO-Link
  • Aucune longueur amont/aval nécessaire

Une grande variété d'applications
Les capteurs doivent être adaptés à une grande diversité de fluides. Avec le nouveau capteur de débit mécatronique développé pour des huiles, ifm fournit une combinaison parfaite de précision, rapidité et adaptation à l'application. La rentabilité est augmentée.
Haute performance
Grâce à un réglage complexe lors de la production et l'utilisation des pièces mécaniques spécifiques à l'huile, le nouveau capteur fournit non seulement des valeurs mesurées très précises pour la courbe d'huile sélectionnée. Il peut aussi convaincre avec sa compensation de température intégrée. ifm peut même réaliser des appareils spéciaux pour les viscosités de l'huile très spécifiques (par ex. dans l'industrie aéronautique).

Produits