- Page d'accueil
- Nouveaux produits
- Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
- Afficheur multifonctions intelligent avec IO-Link
Afficheur multifonctions intelligent avec IO-Link

Traitement décentralisé de signaux analogiques, excellente lisibilité des paramètres process différents, facteurs de mise à l'échelle ajustables
- Excellente lisibilité de l'affichage
- La configuration des différents modes s'effectue via IO-Link ou via le menu de réglage
- Changement de couleur de l'affichage rouge/jaune/vert en cas de survitesse ou de sous-vitesse
- Résolution 16 bits
- Fonctions supplémentaires comme l’ajout d’une tare, filtre, calcul de la valeur moyenne, combinaison de signaux
Afficheur analogique 4.0
Le nouvel afficheur multifonction est plus qu'un afficheur : Il effectue un prétraitement des signaux analogiques de manière décentralisée et transmet ces informations à un système de commande supérieur si besoin. Grâce à cette intelligence, il est un bon choix dans le contexte de l'Industrie 4.0.
Afficheur de valeurs analogiques polyvalent
L'afficheur intelligent permet de visualiser différentes mesures process provenant de capteurs avec sortie analogique ou de transmetteurs avec sortie de signaux normalisés. Grace aux facteurs de mise à l'échelle ajustables, il est possible de convertir les signaux d'entrée et de les visualiser comme valeurs physiques (par ex. pression, température, débit). Si, par exemple, un transmetteur de pression est utilisé, le volume d'une cuve peut être affiché. Il est également possible d'évaluer des signaux d'entrée, par ex. pour la mesure de la pression différentielle.
Facile à utiliser
Le paramétrage s'effectue par un écran tactile résistif. L'afficheur passe automatiquement du mode d'affichage en mode de paramétrage. En alternative, tous les réglages peuvent être effectués via IO-Link. Tous les paramètres sont affichés en langage clair, permettant ainsi une utilisation intuitive. Un mécanisme de mot de passe assure la protection contre une manipulation non souhaitée.
Surveiller des valeurs limites
L'utilisateur peut définir jusqu'à quatre seuils. Jusqu'à quatre sorties transistor commutent si la valeur actuelle est inférieure ou supérieure au seuil réglé. Dans la version IO-Link, les informations prétraitées sont aussi disponibles directement dans le système de commande supérieur.
Affichage unique
L'état des sorties est affiché et la couleur de l'affichage peut être rouge, jaune ou verte selon la valeur process. La saisie en texte libre permet d'affecter des unités aux valeurs qui ne font pas partie de la liste de sélection.