Désormais : Possibilité de combiner câble plat AS-i avec la fibre optique sur une longueur allant jusqu'à 3,2 km
Répéteur AS-i par fibre optique
Le nouveau répéteur AS-i d'ifm, par fibre optique, permet la transmission de signaux AS-Interface sur un média optique et vice versa. Ainsi, la longueur de câble des réseaux AS-i peut être considérablement augmentée. Chaque répéteur AS-i par fibre optique dispose de deux voies indépendantes qui se composent d'un émetteur et d'un récepteur. L'alimentation de ces appareils s'effectue via le système AS-Interface. Différentes LED signalent l'état de fonctionnement actuel. Le nouveau répéteur est intégré dans les nouveaux boîtiers SmartLine.
Performance sur le terrain
Grâce à la transmission optique il n'y a ni rayonnement parasite ni problème de masse. Les systèmes de transmission par fibre optique excluent donc par principe tout risque de CEM. Quant aux pertes relatives à la distance et dues aux inductances, capacités et résistances (comme c'est le cas par ex. pour les câbles de cuivre), il n'y en a pas non plus. En conséquence, le nouveau répéteur AS-i par fibre optique contribue considérablement à augmenter la durée de vie et à réduire les coûts. L'utilisation du nouveau répéteur AS-i par fibre optique rend possible des topologies supplémentaires de réseau par fibre optique (topologie linéaire, topologie en étoile).