You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Des connecteurs à câbler pour les zones aseptiques et humides

Connecteur M12 ecolink, codé A, avec protection contre la traction sur le câble innovante brevetée et joint d'étanchéité très souple

  • Protection contre la traction sur le câble innovante
  • Joint d'étanchéité très souple
  • Technologie ecolink éprouvée
  • Tenue aux chocs et aux vibrations
  • Indice de protection : IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
  • Montage sans risque d’erreurs
  • Sans halogène ni silicone

Etanchéité parfaite – même en cas de mouvements répétés du câble
Le challenge important est l'étanchéité fiable et permanente du câble. Grâce à une technologie innovante et brevetée, la protection contre la traction est strictement séparée de l'étanchéité du câble. La protection contre la traction est réalisée par trois boules de serrage serrant le câble fermement et de manière fiable même lors d'une grande charge de traction. Le joint d'étanchéité très souple du câble se trouve directement sur l'entrée du câble empêchant une contamination par la pénétration de souillure. La matière très souple évite une déformation de la gaine du câble et permet une étanchéité fiable et permanente même en cas de forts mouvements de câble.

Montage facile et fiable
Ces connecteurs utilisent également la technologie ecolink éprouvée permettant un serrage du connecteur M12 manuel et fiable sur l'appareil, sans outil.