Pour le contrôle de fermeture de porte sans contact – facile à installer, possibilité d'une installation cachée derrière acier inox
Contrôle de fermeture de porte sans contact
Ces capteurs magnétiques fonctionnent sans contact et permettent de surveiller l'état de portes. *En combinaison avec des boîtiers de contrôle appropriés, jusqu'à PL e selon ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061 peut être atteint.
Raccordement facile
Différentes variantes de raccordement avec câble, connecteur M8 (4 broches) et connecteur M12 (4 broches) permettent un raccordement standardisé et éprouvé. Avec les homologations UL et EAC, votre machine peut être utilisée à l'échelle mondiale en toute quiétude.
Montage facile
Les boîtiers proposés en 2 variantes permettent de nombreuses possibilités d'application, également là où l'espace est très limité.
Solution fiable
En combinaison avec par ex. le relais G1501S ou le moniteur AC041S, ces capteurs disposent d'une homologation TÜV jusqu'à SILCL 3 et PL e. Ce niveau de sécurité peut également être atteint avec les SmartPLC d'ifm, comme par exemple AC422S.{
Quelle est la porte ouverte ?{
Les capteurs à 3 contacts (avec 3eme contact NO d’information non de sécurité) permettent un raccordement en série en fournissant en plus l'information de la porte ouverte. Pour la boucle de sécurité, 2 contacts NF sont disponibles.
Protection contre la fraude accrue
Ces capteurs détectent le tag magnétique à travers l'inox ou l'aluminium permettant ainsi un montage dissimulé. La protection contre la fraude s’en trouve améliorée.
Montage robuste
Les renforts métalliques des trous de fixation du MN5xxS permettent un montage fiable et robuste du capteur.
Haute performance
Commutation stable grâce à un large champs de détection. Le capteur peut être approché dans différentes directions par le tag magnétique.