You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Accéléromètres détectent la "santé de la machine"

L'accéléromètre piézoélectrique équipé d'une interface IEPE et d'un boîtier robuste offre une large plage de mesure et un diagnostic efficace des vibrations​

  • Accéléromètre piézoélectrique type VSP avec interface IEPE
  • Large plage de mesure ± 50 g
  • Boîtier robuste avec IP 67 ou IP 68
  • Livrable en version pour les zones explosibles, ATEX, IECEx
  • Pour raccordement à l'électronique de diagnostic VSE

Accéléromètres pour un diagnostic efficace des vibrations
Quand il s'agit de la surveillance d'état de machines et installations, le signal de l'accélération joue un rôle important. Contrairement à d'autres grandeurs physiques comme la pression ou la température, des caractéristiques différentes peuvent être conclues du signal de l'accélération, qui indiquent des symptômes différents (par ex. un déséquilibre, une détérioration, une cavitation ou une collision). Le calcul et la surveillance de ces caractéristiques est réalisé dans un appareil externe, par ex. l'électronique de diagnostic type VSE d'ifm ou d'autres appareils avec une entrée IEPE (Integrated electronic piezoelectric). IEPE est une interface usuelle pour, entre autres, des accéléromètres et se définit par la sensibilité du capteur, normalement en mV/g (millivolt par g, g = gravité). Les accéléromètres de type VSP sont basés sur un principe de mesure piézoélectrique et sont conçus pour les applications industrielles.