Surveillance d’aération dans les mines souterraines
Quels sont les défis lors de la surveillance d’état de ventilateurs dans l’industrie minière ?
- Une aération fiable dans les mines est capitale pour la santé et la sécurité des mineurs. Dans les installations de ventilation, le fonctionnement ininterrompu du ventilateur est impératif, d’où l’utilisation fréquente de ventilateurs redondants.
- Il est important que tous les équipements disposent de fonctions de protection pour préserver le variateur, le moteur et le ventilateur de la surcharge. Ces fonctions de protection déclenchent normalement le variateur et le mettent en état d’alarme, ce qui entraîne l’arrêt du ventilateur.
- Le système de surveillance d’état d’ifm electronic dispose d’une série de fonctions programmables qui surveillent en permanence le fonctionnement du ventilateur, tandis que le système de contrôle-commande reçoit un signal d’avertissement.
Surveillance d’aération dans les mines souterraines
Capteurs intelligents pour la maintenance conditionnelle.
Capteurs de vibrations, contrôleurs de vitesse, capteurs de débit, capteurs de température, capteurs de pression
Technologies de détection pour la maintenance conditionnelle.
De nombreux capteurs sont capables de détecter les modifications subies par les composants de machines. Des capteurs de vibrations sont généralement utilisés pour surveiller les pièces de machines en rotation. On attribue à ces capteurs la capacité de détecter des baisses de performance mécanique jusqu’à deux mois avant la panne réelle. Les capteurs de vitesse de rotation, de pression, de température et de débit font partie des autres technologies de détection utilisées dans la maintenance conditionnelle.
Ces capteurs permettent de surveiller la diminution des performances des composants mécaniques et électriques dans les installations en rotation. Ils assurent un fonctionnement du ventilateur, même dans des conditions de fonctionnement extrêmes, et permettent une utilisation optimale de l’énergie.