• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

IO-Link – Aperçu du système Mining 4.0

Quelles opportunités et possibilités offre IO-Link ?

Dans le monde entier, les entreprises de tous les secteurs misent de plus en plus sur des technologies haute performance de données et d’informations pour améliorer leur taux de rendement global. Toujours présent : IO-Link. Cette technologie révolutionnaire permet aux capteurs de transmettre des informations de diagnostic à l’API et aux infrastructures informatiques de niveau supérieur. Voudriez-vous en savoir plus sur IO-Link ? Rien de plus simple. Nous avons résumé pour vous les faits et les avantages les plus importants d’IO-Link.

Aperçu du système Mining 4.0

Aperçu du système Mining 4.0

Que vous propose IO-Link ?

  • Un protocole de communication mondial et standardisé conforme à CEI 61131-9
  • Une communication point à point facile à mettre en place, sans bus de terrain
  • Une technologie qui peut être connectée à des systèmes de contrôle-commande équipés d’un bus de terrain basé sur Ethernet (par ex. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Comment profitez-vous d’IO-Link ?

  • En utilisant des câbles d’appareil standards non blindés M8 ou M12 jusqu’à 20 mètres
  • En recevant et envoyant significativement plus de données des appareils
  • En recevant sous forme numérique les valeurs mesurées et valeurs process du capteur – sans aucune perte de conversion
  • En réglant et surveillant les paramètres par logiciel
  • En lisant et sauvegardant les données d’événements et de diagnostic
  • En utilisant des capteurs en mode binaire SIO
  • En utilisant des fonctions numériques supplémentaires en mode COM

Conclusion :

avec IO-Link, vous posez confortablement et simplement les bases d’une future automatisation industrielle intelligente dans l’industrie minière (industrie 4.0).