• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Groupes hydrauliques

Quels sont les défis lors de la surveillance de groupes hydrauliques ?

  • Surveillance de la contamination par des particules afin d’éviter l’endommagement des vannes, des actionneurs et des pompes.
  • Surveillance de la contamination de l’eau de réservoir en raison d’une condensation de vapeur et de problèmes process.
  • Surveillance de la pression, du débit et de la température des fluides sous pression.
Groupes hydrauliques

Groupes hydrauliques

Comment la contamination de l’huile est-elle surveillée ?

L’eau est un élément indésirable dans les fluides hydrauliques et les lubrifiants. Une haute concentration d’eau peut affecter considérablement le fonctionnement ou causer des dégâts. Le capteur LDH100 mesure l’humidité relative dans l’huile avec un élément de mesure capacitif dans la plage 0 à 100 %. Outre l’humidité relative, le capteur transmet également un signal analogique pour la température du fluide. Le moniteur optique de particules d’huile LDP100 mesure la pureté ou la contamination des huiles hydrauliques conformément aux normes ISO 4406 et ISO 6149-2.

Contrôle de la pression, surveillance du débit et de la température

Pour garantir un process pleinement opérationnel, l’huile doit avoir la pression et la température requises par le système. Le débit peut être un indicateur d’usure dans les pompes et de fuites dans les tuyaux.

Comment l’état des pompes hydrauliques est-il surveillé ?

L’électronique de diagnostic VSE surveille les vibrations du moteur d’entraînement électrique et de la pompe hydraulique. Ce système permet de détecter les dommages sur les roulements, les défauts électriques, les dommages sur les composants internes de la pompe ainsi que la cavitation et l’usure des composants mécaniques.