• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Surveillance de convoyeurs

Pourquoi est-il si important de surveiller le convoyeur ?

  • Protection contre les accidents impliquant des personnes et des machines par une surveillance locale et à distance de la sécurité
  • Réduction des câblages complexes et coûteux grâce à des contrôleurs et des réseaux de sécurité
  • Garantie d’un transport optimal des produits grâce à la surveillance de la vitesse, des éventuels blocages ou du désalignement sur le convoyeur
Surveillance de convoyeurs

Surveillance de convoyeurs

Comment se protéger contre les accidents impliquant des personnes ou des machines ?

Les dispositifs de sécurité comme les arrêts d’urgence à câble et les boutons d’arrêt d’urgence d’ifm protègent aussi bien les opérateurs que les machines contre les dangers potentiels. Des LED bien visibles permettent une identification facile, tandis que des ressorts de protection empêchent toute dérive de température du câble.

Comment réduire un câblage complexe et coûteux ?

La transmission sur de longues distances de signaux process et de sécurité nécessitent un câblage complexe et coûteux. AS-i et Safety at Work réduisent les temps de montage et garantissent une réduction des coûts en permettant un diagnostic complet pour une maintenance simplifiée.

Comment garantir un fonctionnement continu du convoyeur ?

Les dispositifs de contrôle de centrage de courroie pour bande d’ifm détectent immédiatement le mouvement de la bande, permettant ainsi d’éviter les ruptures de courroie et les pertes de produits. Des contrôleurs de vitesse mesurent la vitesse de rotation pour signaler les éventuels blocages ou glissements.