- Produits
- ST3204
Caractéristiques du produit
Raccord process | G 1/2 filetage extérieur |
---|
Application
Application | haute plage de température |
---|---|
Fluides | Liquides; Milieu gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Application | haute plage de température |
---|---|
Température du fluide [°C] | -25...80 |
Température du fluide [°C] | -25...80 |
---|
Données électriques
Raccordement au boîtier de contrôle | VS 0100 |
---|
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Meilleure sensibilité [cm/s] | 3...60 |
Plage de réglage [cm/s] | 5...15 |
---|
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] | 15 |
---|
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Temps de réponse [s] | 1...10 |
---|
Conditions d'utilisation
Indice de protection | IP 67 |
---|
Données mécaniques
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Matières | inox 1.4571 (316Ti) |
Raccord process | G 1/2 filetage extérieur |
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m |
---|