Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Raccord process |
1/2" NPT |
Application
Application |
Haute pression |
Fluides |
Liquides |
Température du fluide [°C] |
-25...80 |
Tenue en pression [bar] |
300 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] |
70...140 AC |
Consommation [mA] |
< 40 |
Retard à la disponibilité [s] |
< 20 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties |
Nombre des sorties TOR: 1 |
Sorties
Nombre total de sorties |
1 |
Sortie signal |
signal de commutation |
Technologie |
relais |
Nombre des sorties TOR |
1 |
Fonction de sortie |
normalement ouvert |
Protection courts-circuits |
non |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [cm/s] |
3...300 |
Meilleure sensibilité [cm/s] |
3...60 |
Exactitude / déviations
Gradient de température [K/min] |
15 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] |
1...10 |
Logiciel / programmation
Réglage du seuil de commutation |
potentiomètre |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] |
-20...80 |
Indice de protection |
IP 67 |
Données mécaniques
Matières |
PBT GF20 |
Matières en contact avec le fluide |
inox 1.4571 (316Ti) |
Raccord process |
1/2" NPT |
Afficheurs / éléments de service
Remarques
Unité d'emballage |
1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement |
Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A |