- Produits
- RP1307
Caractéristiques du produit
Résolution | 900 points |
---|---|
Type d'arbre | arbre creux traversant |
Diamètre de l'arbre [mm] | 20 |
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] | 10 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 5 DC |
Consommation [mA] | < 150 |
Sorties
Technologie | TTL |
---|---|
Courant max. par sortie [mA] | 20 |
Fréquence de commutation [kHz] | 300 |
Déphasage canal A et B [°] | 90 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution | 900 points |
---|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -30...100 | ||
Humidité relative de l'air max. [%] | 98 | ||
Indice de protection | IP 64 |
Tests / homologations
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Données mécaniques
Dimensions [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 6000 | |
Couple de démarrage max. [Nm] | 10 | |
Température de référence couple [°C] | 20 | |
Type d'arbre | arbre creux traversant | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 20 | |
Ajustement de l'arbre | H7 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Profondeur d'installation de l'arbre [mm] | 10 | |
Désalignement axial max. de l'arbre [mm] | 1,5 |
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR; radial |
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
|
|
---|