You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. RN6022

Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN6022

RN-2048-G24/N1B

Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RN6022

RN-2048-G24/N1B

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: RN6026 Comparaison de produits: RN6022 / RN6026 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • cruus
Caractéristiques du produit
Résolution 2048 points; 2048 pas; 11 bit
Interface de communication parallèle
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 250
Vitesse de rotation max. électrique [U/min] 1500
Sorties
Technologie HTL
Courant max. par sortie [mA] 20
Version protection courts-circuits < 60 s
Code code Gray; (valeurs codées ascendantes pour rotation à droite (vue sur l’arbre))
Etendue de mesure / plage de réglage
Résolution 2048 points; 2048 pas; 11 bit
Interfaces
Interface de communication parallèle
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Température de stockage [°C] -30...100
Humidité relative de l'air max. [%] 98
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
Tenue aux chocs
100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations
10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques
Dimensions [mm] Ø 58 / L = 52
Matières aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] 10000
Couple de démarrage max. [Nm] 1
Température de référence couple [°C] 20
Type d'arbre arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm] 10
Matière de l'arbre
acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] 10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] 20
Raccordement électrique
Câble: 1 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; radial
Diagrammes et courbes
Diagramme d'impulsions
Déblocage A inversé
Déblocage B inversé
traces 7...12
traces 1...6